Side clamp avec pointe de serrage QT steel black oxidised 04580-14
- Forme compacte
- Possibilité d’utilisation à l’horizontale et à la verticale
- Vis de pression interchangeable
Sales unit
€438.41
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Side clamp
Version 1
with clamping point
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Width
40
BN=Slot width
12
D=Thread
M10
H=Height
50
L=Length
85
SW=key width
17
B1
24
B2
20
D1
M10
D2
M6
F
kN
14
H1
25,5
L1
max.
126,5
L1
min.
122,5
L2
max.
44,5
L2
min.
40,5
L3
16
L4
26
L5
25
Size
14
Tightening torque
M1
Nm
67
Tightening torque
M2
Nm
45
Travel
S
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La bride latérale mécanique sans effet de plaquage peut être utilisée comme élément de bridage et comme élément de butée.
Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Avantages
- conception compacte
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.