FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée
Modèle 1
avec support à bille oscillante
Forme
C
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B
100
B1
45
B2
30
D
25
F max. kN
30
G
M16
H
116
H1
13,5
H2
50
H3
25
H4
8
H5
7
L
130
L max.
100
L min.
80
L1
33
L2
27,5
L3
18,75
L4
53,75
Taille
Pas de 16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
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
Butée fixe avec insert à bille oscillante pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base: bruni.
Nota
La butée fixe avec insert à bille oscillante est utilisée comme contre-pièce pour l'élément de bridage avec insert à bille oscillante 04486-02. Grâce à sa structure extrêmement stable et à son design compact, cette butée fixe convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5 axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Grâce aux supports à bille oscillante intégrés, le point de serrage s'adapte à la forme de la pièce. Ainsi, même les pièces de forme oblique peuvent être serrées rapidement et en toute sécurité.

Différents modèles de supports à bille oscillante permettent de couvrir un large champ d'application.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages
- Serrage de pièces de forme oblique.
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Contenu de la livraison
1 butée fixe avec insert à bille oscillante.
1 pied de positionnement 02040-2081.
Indication de dessin
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !

Forme A : Support à bille oscillante, lisse
Forme B : Support à bille oscillante, avec insert en POM
Forme C : Support à bille oscillante, strié
Forme D : Support à bille oscillante, avec insert en carbure
Accessoire
- Pieds de positionnement 02040.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage 04486-04.
- Bagues d'adaptation 04486-05.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté