FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bloc butée fixe
Modèle 1
réglable
Forme
B
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de traitement
Surface des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
25
L=Longueur
50
B1
8,5
B2
14
H
19,5
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
Type de fixation
trous oblongs
Utilisation
pièces traitées
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Nota
La mini butée réglable haute est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté