Bloc butée fixe réglable acier de traitement bruni 04470-05-97112022
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
Sales unit
€132.39
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Catch plate
Version 1
adjustable
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
Surface finish
component
tempered, black oxidised
B=Width
35
L=Length
75
Application
machined
B1
13
B2
20
H
29
H1
22
H2
10
J
10
Kind of fastening
elongated holes
L1
26,5
L2
13,5
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Nota
La mini butée réglable haute est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.