{"product":{"productId":"agid.11441","price":189.88,"name":"CRAMPON PLAQUEUR DROITE A=78 25X25,FORME:A ACIER"},"currency":"EUR"}
Crampon Plaqueur
droite
acier
bruni et cémenté
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Utilisation flexible
- Mors de serrage cémenté
- Actionnement manuel
Unité de vente
€189.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crampon Plaqueur
Forme
A
Finition 1
droite
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
bruni et cémenté
A=Longueur
78
B=Largeur
25
F=Force
de serrage
N
3800
H=Hauteur
25
D
12
D1
6,2
E
11
E1
12
E2
8
E3
4
H1
45
K
4
K1
26
L
46,5
L1
22
L2
20
R
110
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma). La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage. Pour réf. 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 et 04516-006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Clamping force
04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 N
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.