{"product":{"productId":"agid.3095","price":219,"name":"CRAMPON PLAQUEUR DROITE, MORS EN VÉ,A=12 48X190, ACIER"},"currency":"EUR"}
Crampon plaqueur
droite
acier
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Utilisation flexible
- Mors de serrage cémenté
- Actionnement manuel
Unité de vente
€219.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crampon plaqueur
Finition 1
droite
Finition 2
mors en vé
Matière du corps de base
acier
B=Largeur
48
L1=longueur
190
Cote de la rainure
A
12
D1
M12
D2
12,5
F
max. kN
7
H1
38
H2
60
H3
16
H4
62
L2
72
L3
40
REACh
false
RoHS
true
S
4
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Le crampon plaqueur à levier permet de serrer rapidement une pièce à usiner. La faible hauteur permet de rendre la pièce à usiner plus accessible et évite souvent la réalisation d´un montage spécifique. Lors du desserage, un ressort rappelle le mors automatiquement.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.