FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Side clamp
Version 1
with rest pad
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Component material
tool steel
A=Length
62
B=Width
22
F=Retaining force N
6000
Actuation
screw
Application
blanks
C
40
D
14
E
20
F
3
G
14
H
3
J
25-32
K
12
L
14
M
8,5
N
5
P
14
R
75,5
S
M8x20
T
M4x8
Tightening torque Nm
15
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
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bras bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
Indication de dessin
T) Vis à six pans creux
S) Vis à bille orientable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté