FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
avec tête d'appui
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau des composants
acier à outils
A=Longueur
93
B=Largeur
32
F=Force de serrage N
17000
Actionnement
Vis
C
60
Couple de serrage en Nm
65
D
21
E
30
F
5
G
21
H
4,5
J
40-48
K
20
L
20
M
13
N
8
P
21
R
113
S
M12x30
T
M6x12
Utilisation
pièces brutes
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
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bras bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
Indication de dessin
T) Vis à six pans creux
S) Vis à bille orientable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté