Crampon plaqueur avec tête d'appui acier de traitement bruni, extrémité trempée 04485-04816
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage trempés
- Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage
Unité de vente
413,99 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
avec tête d'appui
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau
des composants
acier à outils
A=Longueur
124
B=Largeur
38
F=Force
de serrage
N
25000
Actionnement
Vis
C
80
Couple de serrage en Nm
130
D
28
E
40
F
6
G
27
H
6
J
48-63
K
25
L
26
M
17
N
10
P
28
R
151
S
M16x40
T
M8x16
Utilisation
pièces brutes
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
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bras bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
Bras bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
Indication de dessin
T) Vis à six pans creux
S) Vis à bille orientable
S) Vis à bille orientable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.