{"product":{"productId":"agid.21515","price":258.05,"name":"Crampon plaqueur avec appui, forme A, avec mors plat"},"currency":"EUR"}
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Tensions de serrage élevées
- Mors de serrage trempés
- Utilisation sur les tables à rainures en T
- Surface d’appui rectifiée
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
En resserrant la vis à bille orientable, le mors de serrage bascule vers l'avant. Ainsi, sous l'effet de plaquage, la pièce est simultanément serrée contre la butée fixe et la surface d'appui. Crampon plaqueur avec surface d'appui rectifiée et trou taraudé pour élément d'appui.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.