{"product":{"productId":"agid.21513","price":156.44,"name":"Crampon plaqueur, forme A, avec mors plat"},"currency":"EUR"}
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Tensions de serrage élevées
- Mors de serrage trempés
- Utilisation sur les tables à rainures en T
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
En resserrant la vis à bille orientable, le mors de serrage bascule vers l'avant. Ainsi, sous l'effet de plaquage, la pièce est simultanément serrée contre la butée fixe et la surface d'appui. La surface d'appui de la pièce peut se trouver directement sur la table de machine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.