Crampon plaqueur acier de traitement bruni 04575-120600
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage trempés
- Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage
Unité de vente
375,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier à outils
A=Longueur
60
B=Largeur
70
C=hauteur
60
F=Force
de serrage
N
38000
Actionnement
Vis
Couple de serrage en Nm
90
D
30
E
10
F
50
G
15
H
8
J
20
K
31
L
13
M
48
N
91
O
10
P
M12 x 50
R
M5x15
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces brutes
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
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps bruni.
Bras et mors de serrage traité et bruni.
Bras et mors de serrage traité et bruni.
Accessoire
07115-10 Inserts à picots, carrés avec trou fraisé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.