EN
Choose your language
Désignation
Crampon plaqueur
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de cémentation
Surface des composants
cémenter
A=Longueur
186
B=Largeur
60
F=Force de serrage N
31000
H=Hauteur
51
Actionnement
Vis
D
26,2
D1
35
D2
17
E
7
E1
1,5
H1
59
H2
22
K
60,5
K1
4
L
105
L1
6,5
L2
35,5
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces traitées
W
16
X
9
Y
24
Z
14
Z1
9
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
Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
De par sa construction basse, le crampon plaqueur étroit convient parfaitement à l’usinage de pièces de faible hauteur. Les mors en acier trempé assurent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté