Crampon plaqueur plat pour rainure en T acier traité 04571-10-12
- Effet de plaquage
- Hauteur réduite
- Serrage rapide
- Tensions de serrage élevées
Unité de vente
€425.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur plat
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traité
Matériau
des composants
aier à ressort
B=Largeur
18
BN=Largeur
de la rainure
12
H=Hauteur
10,5
L=Longueur
48
B1
20
Couple de serrage en Nm
9
F
kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps de base en acier.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Finition
Corps de base traité.
Remarque
La référence comprend une paire composée d'un élément de serrage et d'une butée.
Nota
En tournant la vis excentrique de l'élément de serrage, la pièce est plaquée vers le bas (effet de plaquage). L'élément de serrage plaque également la pièce sur la butée, permettant ainsi un appui parallèle.
Le côté butée sert de référence et permet la répétabilité du positionnement.
Course de l'excentrique : 1,2 mm.
Le côté butée sert de référence et permet la répétabilité du positionnement.
Course de l'excentrique : 1,2 mm.
Utilisation
Convient pour le serrage de pièces multiples et unitaires sur les montages et les tables à rainures en T.
Indication de dessin
1) Vis excentrique
2) Élément de serrage
3) Butée
4) Corps de base
2) Élément de serrage
3) Butée
4) Corps de base
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.