FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Forme
B
Matériau du corps de base
graphite spheroidale
Surface du corps de base
peinte
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier de traitement
Surface des composants
trempé et naturel
Actionnement
Vis
Couple de serrage en Nm
150
F kN
58
F1 kN
2,4
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces brutes
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base en fonte à graphite sphéroïdal (FGS).
Mors en acier de traitement trempé.
Finition
Peinture : noire. Mors : brillant.
Nota
Le crampon plaqueur permet de plaquer la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.

2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Indication de dessin
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté