{"product":{"productId":"agid.21508","price":0,"name":"Crampon plaqueur pneumatique"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en aluminium.
Bras de serrage en acier.
Bras de serrage en acier.
Finition
Boîtier anodisé.
Bras de serrage bruni et nickelé.
Bras de serrage bruni et nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en aluminium.
Bras de serrage en acier.
Bras de serrage en acier.
Finition
Boîtier anodisé.
Bras de serrage bruni et nickelé.
Bras de serrage bruni et nickelé.
Nota
Le crampon plaqueur pneumatique convient pour le serrage de pièces qui doivent être usinées par le haut. Grâce au serrage latéral, la surface d'usinage supérieure est totalement dégagée. Les crampons plaqueurs sont actionnés par air comprimé. L'angle de pivotement important du bras de serrage permet une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. Le corps en forme de bloc offre des possibilités de montage diverses, de sorte que le crampon plaqueur peut-être monté de manière optimale auprès de la pièce à serrer. Les crampons plaqueurs sont disponibles avec mors de serrage lisse ou strié. Il devient ainsi possible de serrer des pièces brutes ou des pièces pré-usinées.
Les crampons plaqueurs pneumatiques peuvent également être fixés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les crampons plaqueurs pneumatiques sont actionnés à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.
La force de serrage s'élève à 0,5 MPa.
Les crampons plaqueurs pneumatiques peuvent également être fixés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les crampons plaqueurs pneumatiques sont actionnés à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.
La force de serrage s'élève à 0,5 MPa.
Indication de dessin
Forme A : lisse
Forme B : finition striée
Forme B : finition striée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.