{"product":{"productId":"agid.3140","price":240.14,"name":"CRAMPON PLAQUEUR A=40 B=50 C=40 ACIERDE TRAITEMENT BRUNI, COMP:ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Crampon plaqueur
acier de traitement
bruni
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage trempés
- Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage
Unité de vente
€240.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crampon plaqueur
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier à outils
Surface
du corps de base
bruni
A=Longueur
40
B=Largeur
50
C=hauteur
40
F=Force
de serrage
N
15000
Actionnement
Vis
Couple de serrage en Nm
25
D
20
E
6
F
35
G
10
H
5,3
J
12
K
21
L
8,5
M
32
N
62,5
O
6
P
M8 x 35
R
M4x10
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces brutes
Description
Matière
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps bruni.
Bras et mors de serrage traité et bruni.
Bras et mors de serrage traité et bruni.
Accessoire
-
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.