EN
Choose your language
Designation
Robust jaw
Main material
malleable iron
Surface finish body
black oxidised
Component material
mild steel
Surface finish component
case-hardened
B=T-slot width
12/14/16/18
Actuation
screw
Application
rough and machined parts
B
65
B1
19
Clamping force F (kN)
8/15/20/28
F1 kN
1,2/2,2/3/4,2
H
85
H1
38
H2
99
H3
40
L
179
L1
112,5
S
12
S1
8
Tightening torque Nm
20/40/45/60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps de base : fonte malléable.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté, trempé.
Nota
Les mors de serrage pivotants, présentent une surface d’appui lisse pour les surfaces usinées, et une surface d’appui crénelée pour les surfaces brutes. Pour fixer les crampons sur la table de la machine, nous recommandons d'utiliser deux vis de serrage. Utiliser des boulons en T à filetage roulé, 07040 (à commander séparément).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought