Robust jaw malleable iron black oxidised 04500-26
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Les mors de serrage pivotent (lisses et striés)
- Mors de serrage cémenté
- Pour les tensions de serrage élevées
Sales unit
509,80 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Robust jaw
Main
material
malleable iron
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
case-hardened
B=T-slot width
20/22/24/28/30
Actuation
screw
Application
rough and machined parts
B
75
B1
26
Clamping
force
F (kN)
25/25/32/32/36
F1
kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
H
100
H1
45
H2
118
H3
40
L
230
L1
138,5
S
12
S1
11
Tightening
torque
Nm
85/85/95/95/110
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps de base : fonte malléable.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté, trempé.
Nota
Les mors de serrage pivotants, présentent une surface d’appui lisse pour les surfaces usinées, et une surface d’appui crénelée pour les surfaces brutes. Pour fixer les crampons sur la table de la machine, nous recommandons d'utiliser deux vis de serrage. Utiliser des boulons en T à filetage roulé, 07040 (à commander séparément).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.