FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
avec excentrique
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
40
D=Filetage
M10
H=Hauteur
29
L=Longueur
54
SW=largeur de clé
24
B1
12
Couple de serrage max. Nm
55
Course S
5
Force de serrage kN
5,5
H1
25
H2
10
H3
9
H4
16
L1
35
L2
33
SW1
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Montage
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté