FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
avec excentrique
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
46
D=Filetage
M12
H=Hauteur
35
L=Longueur
62
SW=largeur de clé
27
B1
14
Couple de serrage max. Nm
70
Course S
5,5
Force de serrage kN
7
H1
30
H2
12
H3
11
H4
17
L1
39,5
L2
37,5
SW1
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Montage
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought