Bride pour rainures en T acier trempées et nickelées 04469-1218
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Solution idéale pour les pièces plates
- Corps de base trempé
Unité de vente
72,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride pour rainures en T
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempées et nickelées
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
bruni
B=Largeur
28
BN=Largeur
de la rainure
18
D=Filetage
M12
H=Hauteur
39
L=Longueur
49
B1
17,4
Couple de serrage
M1
en Nm
32
Couple de serrage
M2
en Nm
15
F
kN
10
F1
kN
5
H1
30
H2
18-24
SW
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
Corps de base en acier 1.7225.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Finition
Corps de base trempé et nickelé.
Vis brunie.
Vis brunie.
Nota
Les crampons pour rainures en T permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.
2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.