{"product":{"productId":"agid.3146","price":247.2,"name":"MINI BRIDE PIVOTANTE À LEVIER ÀEXCENTRIQUE M=22 H=52 A=55 ACIER DETRAITEMENT, PIVOTANT"},"currency":"EUR"}
Mini Bride pivotante
à levier à excentrique
acier de traitement
- Orientation et serrage manuels
- Actionnement manuel
- Insertion et retrait facile des pièces
- Pour les espaces réduits
- Domaines d'application : montage, fabrication d'outils, construction de dispositifs, technique de mesure
Unité de vente
€247.20
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mini Bride pivotante
Finition 1
à levier à excentrique
Finition 2
pivotant
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
55
F=Force
de serrage
N
1100
H=Largeur
52
M=longueur
22
Actionnement
manette
B
12
C
32
D
31
Domaines d'application
pièces brutes et usinées
E
20
F
63
Force
FH
N
150*
G
109
I
1,2
J
40
K
32
L
28
Mode de fixation
alésage
N
25
O
1,8
P
14
Q
6,6
R
10
S
30,5
T
M8
X
max.
48,6
X
min.
36,4
Y
max.
53,6
Y
min.
41,4
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner. * Force manuelle admissible pour la poignée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.