{"product":{"productId":"agid.15155","price":127.98,"name":"BLOC BUTÉE FIXE RÉGLABLE, DÉGAGÉ,FORME:A STRIÉ, L=90, B=35, H=10, ACIERDE TRAITEMENT BRUNI, COMP:ACIER DETRAITEMENT BUNI, EXTRÉMITÉ TREMPÉE"},"currency":"EUR"}
Bloc butée fixe
réglable
acier de traitement
bruni
- Solution idéale pour les pièces plates
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Avec denture
Unité de vente
127,98 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bloc butée fixe
Forme
A
Finition 1
réglable
Finition 2
dégagé
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier de traitement
Surface
corps
bruni
Surface
composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
35
H=Hauteur
10
L=Longueur
90
B1
13
B2
20
Domaines d'application
pièces brutes
H1
22
H2
10
J
10
L1
26,5
L2
13,5
Mode de fixation
trous oblongs
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est striée.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est striée.
Nota
La mini butée est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.