{"product":{"productId":"agid.15156","price":190.66,"name":"BLOC BUTÉE FIXE RÉGLABLE, DÉGAGÉ,FORME:B RECTIFIÉ, L=115, B=40, H=14,ACIER DE TRAITEMENT BRUNI, COMP:ACIERDE TRAITEMENT BUNI, EXTRÉMITÉ TREMPÉE"},"currency":"EUR"}
Bloc butée fixe
réglable
acier de traitement
bruni
- Solution idéale pour les pièces plates
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
Unité de vente
190,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bloc butée fixe
Forme
B
Finition 1
réglable
Finition 2
dégagé
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier de traitement
Surface
corps
bruni
Surface
composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
40
H=Hauteur
14
L=Longueur
115
B1
17
B2
26
Domaines d'application
pièces traitées
H1
30
H2
13
J
13
L1
30
L2
17,5
Mode de fixation
trous oblongs
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Nota
La mini butée réglable est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.