FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Intermediate support
Version 2
rectangular
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B
48
B1
15
D
25
G
M8
H
17
L
68
L1
42
L2
36
L3
23
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
Description du produit
L’appui intermédiaire pour crochets de bridage peut être monté directement sur l’élément de bridage comme support intermédiaire.
Grâce à la fixation de l’appui intermédiaire sur l’élément de bridage, la pièce à usiner peut être supportée de manière particulièrement peu encombrante dans les contours de la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Cet appui intermédiaire doit être fixé à l’aide des vis à tête cylindrique M6 10.9 fournies avant utilisation.
Contenu de la livraison
1x corps de base
2x vis à tête cylindrique M6 10.9
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté