FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride Pivotante
Forme
A
Finition 1
hydraulique
Matière du corps de base
acier
Surface corps
bruni
B
50
B1
37
B2
28
B3
32
Consommation d'huile / course (cm³)
3,2
Consommation d'huile/course de retour (cm³)
8,8
Course
10
D
44,8
D1
23,5
D2
20
D3
11
D4
6,6
D8
45
Diamètre du piston
25
Débit volumétrique max. (cm³/s)
3,2
G
M18x1,5
G1
M6
H
126,5
H1
78
H2
57
H3
34
H4
14
H5
9
H6
18
H7
8
H8
10
L
70
L1
26,5
L2
20
L3
30
L4
17
L5
26,5
RoHS
true
SW
27
Sens de pivotement
gauche
Type de raccordement
raccord fileté et à joint torique
Type de forme
à double effet
UNSPSC Code
31162800

Description

Description du produit
Les vérins de bridage pivotants sont conçus pour les dispositifs de bridage où les points de serrage doivent rester libres lors du retrait ou de l'insertion. Les vérins de bridage pivotants fonctionnent comme des vérins de traction à simple ou à double effet. Pour les vérins de bridage pivotants, il existe trois types de boîtier au choix ainsi que différents modes d'actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage effective s'effectue alors selon un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement de 90° à gauche ou à droite. Les vérins de bridage pivotants sont durables car ils sont équipés d'un racleur métallique assurant une protection contre les copeaux. De plus, une protection contre les surcharges permet de protéger le mécanisme de pivotement contre les dommages en cas de blocage du processus de pivotement.
Matière
Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Nota
Si le débit volumétrique admissible est dépassé au niveau du vérin de bridage pivotant, un réducteur de débit doit être intercalé.
La pression de service admissible des vérins de bridage pivotants dépend de la longueur des bras de serrage.
Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes des vérins de bridage pivotants.
En fonction du raccord de ventilation, le filtre fritté des vérins de bridage pivotants à simple effet doit être remplacé par un bouchon fileté.

Le bras de serrage pour vérin de bridage pivotant n'est pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.
Données techniques
Pression de service max. : 500 bar.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Racleur métallique intégré.
- Protection contre les surcharges intégrée.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Nombreuses versions.
- Alimentation en pression via différentes possibilités de raccordement.
Contenu de la livraison
1 vis ou écrou pour support de bras de serrage inclus.
Sur demande
Courses et diamètres de piston plus importants, autres angles de pivotement, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de la position en option.
Indication de dessin
Forme A : bride en haut
Forme B : bride en bas
Forme C : raccord fileté

1) contour de montage
2) voir accessoires
3) Pour les vérins à simple effet, le raccord est équipé d'un filtre fritté intégré
4) pivotement à gauche
5) pivotement à droite
6) serrage
7) desserrage ou purge pour les vérins à simple effet
Accessoire
Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant 04368-30.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté