{"product":{"productId":"agid.2908","price":5.03,"name":"AXE D'ARTICULATION AVEC BAGUE DESÉCURITÉ D1=8, L=20, ACIER 1.0503TRAITÉ, RECTIFIÉ, POLI, COMP:ACIERPHOSPHATE, VPE=KIT"},"currency":"EUR"}
Axe D'Articulation
avec bague de sécurité
acier
traité, rectifié, poli
- Domaines d'application : dispositifs de montage
- Diamètre extérieur rectifié
- Haute précision dimensionnelle
- Convient comme pièce de rechange
- Circlips adaptés inclus
Unité de vente
€ 5,03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Axe D'Articulation
Finition 1
avec bague de sécurité
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
traité, rectifié, poli
Surface
composants
phosphaté
Code acier
1.0503
D1=Diamètre
8
L=Longueur
20
D2
7,6
D3
15,2
L1
16
M1
0,9
N min.
1,1
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Unité d'emballage
komplet
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à came simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Levier à came simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.