FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Axe D'Articulation
Finition 1
avec bague de sécurité
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
traité, rectifié, poli
Surface composants
phosphaté
Code acier
1.0503
D1=Diamètre
10
L=Longueur
35
D2
9,6
D3
17,6
L1
29
M1
1,1
N min.
1,9
RoHS
true
Unité d'emballage
komplet

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à came simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté