{"product":{"productId":"agid.29350","price":29.19,"name":"Excentrique de bridage en acier forme B"},"currency":"EUR"}
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin
1) Plaque de serrage
Accessoire
Plaque de serrage 04431-15.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.