FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique de bridage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
aier à ressort
Surface des composants
bruni
Coloris des composants
noir
D1=Filetage
M10
D=diamètre
30
H=Hauteur
20
L=Longueur
15
SW=largeur de clé
24
Couple de serrage max. Nm
75
Course S
5,5
Force de serrage kN
8
H1
10
H2
15
L1
20,5
SW1
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Montage
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette ainsi que dans l'excentrique de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté