{"product":{"productId":"agid.3039","price":43.76,"name":"EXCENTRIQUE DE BRIDAGE SIX PANS LAITON,AVEC ÉCROU EN T, COMP:ACIER DETRAITEMENT, N=18"},"currency":"EUR"}
Excentrique De Bridage
six pans
laiton
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Parfait pour divers travaux de serrage
- Serrage préservant le matériau
- Compact
- Stable
Unité de vente
€43.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Excentrique De Bridage
Finition 1
six pans
Finition 2
avec écrou en t
Matière du corps de base
laiton
Matière des composants
acier de traitement
N=rainure en T
18
Accessoires NLM
04521-10-1225
D
M12
Force
de serrage
kN
18
H
9,5
H1
28,5
H2
10
L
34,5
RoHS
true
S1
(course
de serrage)
2
SW
25
Description
Matière
Acier de traitement.
Pièce hexagonale en laiton.
Pièce hexagonale en laiton.
Finition
Acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.
Nota
L'excentrique de bridage avec tasseau peut être utilisé directement sur la table de la machine ou sur des tables munies de rainures en T. La vis de pression assure la fixation de l'élément dans la rainure en T. Pour éviter la formation d'empreintes au fond de la rainure en T, il est recommandé d'utiliser des cales minces de protection.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.