FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Excentrique De Bridage
Finition 1
six pans
Finition 2
avec écrou en t
Matière du corps de base
laiton
Matière des composants
acier de traitement
N=rainure en T
16
Accessoires NLM
04521-10-1225
D
M12
Force de serrage kN
18
H
9,5
H1
22,5
H2
9
L
30,5
RoHS
true
S1 (course de serrage)
2
SW
25

Description

Matière
Acier de traitement.
Pièce hexagonale en laiton.
Finition
Acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.
Nota
L'excentrique de bridage avec tasseau peut être utilisé directement sur la table de la machine ou sur des tables munies de rainures en T. La vis de pression assure la fixation de l'élément dans la rainure en T. Pour éviter la formation d'empreintes au fond de la rainure en T, il est recommandé d'utiliser des cales minces de protection.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté