FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique hélicoïdal
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=Filetage
M6
L=longueur de filetage
12
A
4,5
A1
7,1
A2
6,1
Couple de serrage max. Nm
4,5
D1 max.
14,2
Force de serrage kN
0,3
H
5
S1 (course de serrage)
1
SW
4
X
5,4
Z
6,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté (56 ±1 HRC) et zingué bleu.
Classe de résistance 8.8.
Nota
Vis excentriques à tête fraisée, stables et compactes, permettant d'effectuer un serrage avec effet de plaquage sur les formes de pièces à usiner les plus variées.
Montage
Faire un ou plusieurs trous taraudés à la distance prescrite X ou Z par rapport à la pièce à usiner. Visser la vis excentrique à la hauteur requise et avec la face plate par rapport à la pièce à usiner. Placer la pièce à usiner et serrer la vis excentrique à l'aide du six pans creux. Le serrage est réalisé avec 1/3 de tour environ. Le taraudage doit être lubrifié régulièrement.

La rotation lors du serrage doit toujours être effectuée dans le sens de la butée afin d'empêcher que la pièce à usiner bouge.
Sur demande
Vis excentriques à tête fraisée avec filetage à gauche.
Indication de dessin
1) Serrage des tôles minces
2) Serrage des pièces cylindriques
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté