{"product":{"productId":"agid.36094","price":18.55,"name":"Levier à serrage rapide en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox"},"currency":"EUR"}
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire
- Aucune perte de force de serrage grâce au retard possible
- Versions : électropolie ou grenaillée
Description
Matière
Modèle en inox A1 :
Levier de poignée en inox 1.4308.
Rondelle de pression en inox 1.4034.
Axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4305.
Modèle en inox A4 :
Levier de poignée, rondelle de pression, axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4404.
Finition
Modèle en inox A1 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Nota
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.