FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Ce levier à serrage rapide est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Matière

Modèle en inox A1 :

Levier de poignée en inox 1.4308.

Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.

Axe d'articulation et goujon fileté en inox 1.4305.



Modèle en inox A4 :

Levier de poignée en inox 1.4404.

Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.

Axe d'articulation et goujon fileté en inox 1.4404.

Finition
Levier de poignée poli par électrolyse ou sablé.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté bruts.
Nota
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Indication de dessin
1) Vis de réglage du levier de tension
Accessoire
Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle 04234 en inox.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté