{"product":{"productId":"agid.36105","price":21.1,"name":"Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Modèle en inox A1 :
Levier de poignée en inox 1.4308.
Rondelle de pression en inox 1.4034.
Axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4305.
Modèle en inox A4 :
Levier de poignée, rondelle de pression, axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4404.
Finition
Modèle en inox A1 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Modèle en inox A1 :
Levier de poignée en inox 1.4308.
Rondelle de pression en inox 1.4034.
Axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4305.
Modèle en inox A4 :
Levier de poignée, rondelle de pression, axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4404.
Finition
Modèle en inox A1 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Nota
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque la position du levier de serrage par rapport à l'axe de serrage ne permet qu'une seule position (espaces réduits). La position exacte du levier de serrage se règle à l'aide d'un tournevis au moyen du pas fin du goujon.
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Indication de dessin
1) Vis de réglage du levier de tension
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.