Excentrique de bridage combinable acier 04521-12
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Serrage préservant le matériau
- Serrage multiple
- Serrage de pièces brutes et finies possible
Unité de vente
€242.19
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
combinable
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M12
Accessoires NLM
04521-10-1630
B
38,1
Couple
de serrage
max. Nm
135
Force de serrage
kN
26,7
H
25,5
H1
31,5
H2
13
H3
max.
43
L
75
L1
50,8
L2
38
S
2,05
S1
(course de serrage)
2,5
SW
10
SW1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée et plaquée laiton.
Plaque de bridage : cémentée et plaquée laiton.
Nota
Grâce au crampon plaqueur combiné à came, on peut réaliser des bridages multiples économiques et peu encombrants. En configuration de bridage multiple, la face arrière du corps peut servir de butée.
Le montage se fait de préférence dans une rainure d’une cote B +0,05 mm. La hauteur d’attaque des plaques de bridage peut être modulée par la profondeur de la rainure.
Le montage se fait de préférence dans une rainure d’une cote B +0,05 mm. La hauteur d’attaque des plaques de bridage peut être modulée par la profondeur de la rainure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.