{"product":{"productId":"agid.20099","price":27.24,"name":"Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête cylindrique, forme B"},"currency":"EUR"}
- Convient pour le serrage multiple
- Spécialement pour les petites pièces
- Pour les tensions de serrage élevées
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique
La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.