{"product":{"productId":"agid.3110","price":186.39,"name":"MORS DE SERRAGE DOUBLE, AVECSURÉPAISSEUR D'USI. B=30, ACIER DETRAITEMENT NOIR TRAITÉ TRAITÉ"},"currency":"EUR"}
Mors de serrage
avec surépaisseur d'usinage
acier de traitement
noir
traité
- Surépaisseur pour l'usinage des contours de la pièce
- Convient pour le serrage multiple
- Pour les tensions de serrage élevées
- Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T
- Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong
Unité de vente
186,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mors de serrage
Finition 1
avec surépaisseur d'usinage
Finition 2
double
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
traité
Surface
composants
traité
B=Largeur
30
D=Filetage
M12X40
A
max.
59,5
A
min.
54
C
22
Couple
de serrage
max. Nm
65
Domaines d'application
pièces traitées
E
3,5
Force
de serrage
kN max.
23
Mode de fixation
filetage
Description
Matière
Corps et mors de serrage en acier de traitement.
Finition
Corps et mors de serrage traité, noir.
Nota
La particularité de ces mors de serrage à coin réside dans leur surépaisseur d'usinage. Cette surépaisseur permet de réaliser des contours adaptés à la géométrie de la pièce à usiner. De par leur principe de fonctionnement, ils sont également adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage à coin peuvent également être montés dans un taraudage ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux éléments de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage à coin ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Les mors de serrage à coin peuvent également être montés dans un taraudage ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux éléments de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage à coin ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Attention
La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle M8 et de 5 mm pour les modèles M10, M12 et M16.
Indication de dessin
D) Vis à tête CHC DIN 6912
1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.