Élément de serrage « actima » avec alésage traversant acier 04410-40
- Avec auto-blocage
- Actionnement manuel
- Convient à des contraintes de pression et de tension
- Montable horizontalement ou verticalement
Sales unit
€239.32
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping element “actima”
Version 1
with through hole
Version 2
left-hand / thrust
Main
material
steel
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
Matière, Finition
Acier bruni.
Corps : thermoplastique noir.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 bordeaux.
Corps : thermoplastique noir.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 bordeaux.
Nota
L'élément de serrage « actima » est utilisé lorsque l‘espace de serrage est limité. La construction robuste et le mécanisme fermé constituent des avantages indéniables.
Normalement, l'élément de serrage « actima » est actionné par pression. Mais, en retournant la douille du levier, l'élément de serrage « actima » peut également fonctionner en mode traction.
Caractéristiques :
La course d’approche est de 10 mm et ne permet aucun serrage. Dans la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué en toutes positions. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1,5 mm. L'élément de serrage « actima » se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier cémenté (la douille de pression et les équipements optionnels uniquement sur demande).
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
Normalement, l'élément de serrage « actima » est actionné par pression. Mais, en retournant la douille du levier, l'élément de serrage « actima » peut également fonctionner en mode traction.
Caractéristiques :
La course d’approche est de 10 mm et ne permet aucun serrage. Dans la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué en toutes positions. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1,5 mm. L'élément de serrage « actima » se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier cémenté (la douille de pression et les équipements optionnels uniquement sur demande).
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.