{"product":{"productId":"agid.33917","price":25.81,"name":"CHAÎNE À ROULEAUX DIN8187 1-MODULE,F3=40, L=250, ACIER"},"currency":"EUR"}
Chaîne À Rouleaux
1-module
acier
- Précontrainte
- Faible allongement de la chaîne
- La longueur de la chaîne est réglable
Unité de vente
€ 25,81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chaîne À Rouleaux
Finition 1
1-module
Matière du corps de base
acier
B=Largeur
33
L=Longueur
250
B1
25
Force
de serrage
kN max.
40
G
21
L1
229
P
25,4
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Acier.
Nota
Les chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne peuvent être utilisées avec les kits de tendeurs de chaîne (04211) pour serrer des pièces rondes, sans forme ou de grande à très grande taille. Les chaînes à rouleaux peuvent être raccourcies et associées à d'autres chaînes à rouleaux en fonction des besoins.
Contenu de la livraison
1x chaîne à rouleaux.
Accessoire
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-06.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.