FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chaîne À Rouleaux
Finition 1
1-module
Matière du corps de base
acier
B=Largeur
44
L=Longueur
1500
B1
29
Force de serrage kN max.
75
G
26
L1
1492
P
31,75
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Acier.
Nota
Les chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne peuvent être utilisées avec les kits de tendeurs de chaîne (04211) pour serrer des pièces rondes, sans forme ou de grande à très grande taille. Les chaînes à rouleaux peuvent être raccourcies et associées à d'autres chaînes à rouleaux en fonction des besoins.
Contenu de la livraison
1x chaîne à rouleaux.
Accessoire
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-06.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté