FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Chaîne à rouleaux
Modèle 1
1-module
DIN
DIN 8187
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
54
L=Longueur
2000
B1
38
Force de serrage kN max.
120
G
33
L1
2019
P
38,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Nota
Les chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne peuvent être utilisées avec les kits de tendeurs de chaîne (04211) pour serrer des pièces rondes, sans forme ou de grande à très grande taille. Les chaînes à rouleaux peuvent être raccourcies et associées à d'autres chaînes à rouleaux en fonction des besoins.
Contenu de la livraison
1x chaîne à rouleaux.
Accessoire
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-06.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté