Prisme acier bruni, extrémité trempée 04211-09-11847080
- Positionnement libre
- Accessoires pour kits de tendeurs de chaîne
Unité de vente
€385.85
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Prisme
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
47
D2=Filetage
M6
D=diamètre
13,5
H=Hauteur
80
L=Longueur
118
B1
20
D1
20
H1
35
H2
5,5
H3
27
H4
67
L1
19
L2
59
L3
42
L4
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Brunis.
Nota
Les vés pour kits de tendeurs de chaîne sont utilisés pour un positionnement flexible de la pièce. Les vés peuvent être fixés sur la table de machine à l'aide de tasseaux.
Accessoire
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.