FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Prisme
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
47
D2=Filetage
M6
D=diamètre
17,5
H=Hauteur
100
L=Longueur
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Brunis.
Nota
Les vés pour kits de tendeurs de chaîne sont utilisés pour un positionnement flexible de la pièce. Les vés peuvent être fixés sur la table de machine à l'aide de tasseaux.
Accessoire
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought