FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Patin
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
bruni
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
Acier
Finition
bruni
Nota
La course d’approche est de 12 mm. Dans la course de serrage de 1,5 mm, le poussoir reste bloqué dans chaque position. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1 mm. L'élément de serrage « arness » se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d‘autres utilisations. Ils sont livrés en option. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes et le patin sont réalisés en acier cémenté.
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté