Boulon de serrage avec équerre d'assemblage acier inoxydable naturel 04755-120
- Manipulation sans outil
- Préserve les surfaces
Unité de vente
€48.62
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
avec équerre d'assemblage
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
32
D=diamètre
20
H1
21
H2
36
L1
20
L2
65
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Équerre d'assemblage en zinc injecté haute pression.
Clavettes en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Finition
Poignée noire, avec revêtement plastique.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota
Les équerres d'assemblage sont adaptées pour fixer des profilés aluminium sur des tables à dépression ou des plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm pour faire par exemple office de butée. Desserrer la manette indexable permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures. Les broches de serrage sont le plus souvent utilisées par paire.
Avantages
Fonctionne également avec une plaque à fixer de faible épaisseur (métal : ≥8 mm ou ≥4 mm et bois ≥18 mm).
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Manipulation sans outil.
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Manipulation sans outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.