Vérin de bridage acier trempé et bruni 04395-100
- Serrage parallèle à la table
- Rehaussement de la surface d'appui de la pièce
- Convient pour un usinage sans arête gênante
- Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine
- La bague de serrage évite de marquer la pièce
Unité de vente
€164.71
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin de bridage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et bruni
Matériau
des composants
laiton
Surface
des composants
naturel
H
100
Plage de serrage
8-40
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vérin de bridage en acier
Bague de serrage en laiton.
Bague de serrage en laiton.
Finition
Vérin trempé et bruni.
Bague de serrage brute.
Bague de serrage brute.
Nota
Les vérins de bridage peuvent être fixés directement sur la table de la machine avec des tasseaux. Les faibles tolérances (js 6) en hauteur garantissent un serrage parallèle à la table.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.