FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
‡ droite
Modèle 2
Standard
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur de serrage
31,4
F=Force de serrage N
800
A max.
32,6
B
30
C
46
D
18
E
30
F
10
Force manuelle FH N
150*
G
32
H
8
J
14
K
25
L
M6
M
15
Modèle
sans poignée
N
17
P
51
Poignée
sans poignée
R
57,5
S
M4x8
T
M5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Bouton boule: plastique.
Finition
Traité et bruni.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoire
Poignée standard 06355.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté